Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 1P, 10A, curva C, 50kA HMX110
EAN
3250613231811
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
140,92 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos protegidos1
-
Número de polos1 P
-
Tipo de polos1 P
-
CurvaC
Funciones
-
Con corte del neutroNo
Configuración
-
Número de módulos1.5
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBores alineados
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado50 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna240 / 415 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 A
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.1.05 / 1.3 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.5 / 10 In
-
Corriente asignada a -10°C según IEC 6094714.5 A
-
Corriente asignada a -15°C según IEC 6094714.98 A
-
Corriente asignada a -20°C según IEC 6094715.42 A
-
Corriente asignada a -25°C según IEC 6094715.85 A
-
Corriente asignada a -5°C según IEC 6094714.1 A
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 6094713.66 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094712.79 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094712.35 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094711.91 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094711.47 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094711.23 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094710.6 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094710 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 609479.72 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 6094713.23 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 609479.28 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 609478.85 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 609478.41 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 609477.97 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 609477.53 A
-
etimicuiec60947250 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)4.5 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)4.5 kA
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz50 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0.85
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado70 mm
-
Altura del producto instalado90 mm
-
Anchura del producto instalado27 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2.22 W
-
Potencia disipada por polo2.22 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Instalación, montaje
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Par de apriete3, 5 / 5 Nm
-
Tipo de clip superior para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modularesPlástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne con tornillos
-
Desmontabilidad superior para aparatos modularesSí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modularesSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible1 / 50 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior1 / 70 mm²
-
Sección de conexión en cable flexible50 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido70 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido1 / 70 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible1 / 50 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.1 / 70 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo1 / 50 mm²
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo con compensación de apriete
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protecciónTodos los climas
Temperatura
-
Temperatura de calibración40 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HMX110
PDF26 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HMX110
PDF378 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 1P, 10A, curva C, 50kA
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 1polo, 10A de intensidad nominal, curva C de disparo, 50kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 1polo, 10A de intensidad nominal, curva C de disparo, 50kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !