Interruptor automático de caja moldeada h250, 3P3D, 70kA, 250A, LSI HEC250H
Precio de venta
3.021,32 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles -
Funciones de conexión 2 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN250 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)85 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
Funciones
-
Unidad de disparoLSI
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética100 - 200 ms
Potencia
-
Potencia disipada en IN73,20 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Número de maniobras mecánicas4000
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible35 - 150 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido35 - 185 mm²
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal12 - 12 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
Configuración
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito0 - 0 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HEC250H
Interruptor automático de caja moldeada h250, 3P3D, 70kA, 250A, LSI
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF269,24 kB
MCCB h250
PDF360,91 kB
Más descargas