The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • HBD401H

Bloque diferencial electrónico para h630 de 400A, 4P,regulable, montaje inferior HBD401H

EAN
3250613121150
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
3.076,32 €
/ uni. *
3.076,32 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Bloque diferencial electrónico para h630 de 400A, 4P,regulable, montaje inferior

HBD401H

  • Características técnicas
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    400 A
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
Seguridad
  • Tipo de corriente residual
    A
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Tensión
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    6000 V

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HBD401H | Hager España

    Imagen del producto HBD401H

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto HBD401H | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto HBD401H

    Bloque diferencial electrónico para h630 de 400A, 4P,regulable, montaje inferior

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2013-11-25 | Hager España

    Manual de instalación International 2013-11-25

    PDF
    4,84 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U