The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Canal de cuadro libre de haló­genos
    • HA70402
    EAN
    4012740199452
    Cantidad
    28 Metros
    • Canal de cuadro libre de haló­genos

    Tapa para canales de cuadro HA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7035 HA70402

    Precio de venta
    5,18 €
    / Metro *
    5,18 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa para canales de cuadro HA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7035

    HA70402

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      40 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de la tapa
      40 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Series rela­cio­nadas
      HA7 40x40, HA7 60x40, HA7 80x40, HA7 100x40, HA7 100x60

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA70402
    PDF
    Informe RoHS HA70402
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HA70402 | Hager España

      Imagen del producto HA70402

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HA70402 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HA70402

      Tapa para canales de cuadro HA7 de 40 mm de ancho, color gris RAL7035

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS

      PDF
      104,86 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HNG0752 - Tapa canal HNG PC/ABS ancho 75mm, gris claro (RAL7035)
      HNG0752
      Tapa canal HNG PC/ABS ancho 75mm, gris claro (RAL7035)
      Precio de venta
      12,58 €
      / Metro *
      12,58 €
      / Metro *
    • 2
      HNG7510007035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 75x100 mm, gris claro (RAL7035)
      HNG7510007035B
      Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 75x100 mm, gris claro (RAL7035)
      Precio de venta
      60,87 €
      / Metro *
      60,87 €
      / Metro *
    • 3
      HNG1002 - Tapa canal HNG PC/ABS ancho 100mm, gris claro (RAL7035)
      HNG1002
      Tapa canal HNG PC/ABS ancho 100mm, gris claro (RAL7035)
      Precio de venta
      24,31 €
      / Metro *
      24,31 €
      / Metro *
    • 4
      HNG5010007035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x100 mm, gris claro (RAL7035)
      HNG5010007035B
      Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x100 mm, gris claro (RAL7035)
      Precio de venta
      41,01 €
      / Metro *
      41,01 €
      / Metro *
    • 5
      HNG0502 - Tapa canal HNG PC/ABS ancho 50mm, gris claro (RAL7035)
      HNG0502
      Tapa canal HNG PC/ABS ancho 50mm, gris claro (RAL7035)
      Precio de venta
      9,22 €
      / Metro *
      9,22 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U