The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • HA307
    EAN
    3250613113070
    Cantidad
    1 uni.

    Int. de maniobra mando rotativo 3P 160A HA307

    Precio de venta
    241,87 €
    / uni. *
    241,87 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Int. de maniobra mando rotativo 3P 160A

    HA307

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Eje de inte­rruptor 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Eje de inte­rruptor
    • HZC104

      Eje prolongado para mando extraíble L = 320mm para HI de 100-125A

      58,85 €  / uni.*
    • HZC103

      Eje prolongación mando embrague(150 mm), 100-160A

      43,25 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC21
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría A.
      160 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC23 cate­goría B.
      160 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito debajo de 415 V AC según IEC 60947-3
      5,88 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      4 kA
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      95 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      95 mm²
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      800 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      380 - 415 V
    Potencia
    • Potencia disipada por polo en In
      3,30 W
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      9,90 W
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      105000 W
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC23
      72000 W
    Equipo
    • Accio­na­miento motorizado opcional
      No
    • Número de contactos auxi­liares como contacto conmutado
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP00
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    • Número de polos
      3
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Mando rota­tivo corto
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Funciones
    • Es el inte­rruptor de inver­sión
      No
    • Versión como dispo­sitivo de parada de emer­gencia
      No
    • Versión como inte­rruptor prin­cipal
      Sí
    • Ejecución como inte­rruptor de mante­ni­mien­to/repa­ra­ción
      Sí
    • Versión como inte­rruptor de seguridad
      Sí
    • Versión como inte­rrup­tor-­sec­cio­nador compacto
      Sí
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      8,50
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      9 - 9,9 Nm
    Dimen­siones
    • Altura
      82,5 mm
    • Anchura
      142 mm
    • Profun­didad
      136 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA307
    PDF
    Informe RoHS HA307
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HA307 | Hager España

      Imagen del producto HA307

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HA307 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HA307

      Int. de maniobra mando rotativo 3P 160A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2021-04-08 | Hager España

      Manual de instalación International 2021-04-08

      PDF
      1,37 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U