Int. de maniobra mando rotativo 3P 100A HA305
Precio de venta
166,65 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos similares :
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accionamiento manual de dispositivos de conmutación 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada100 A
-
Corriente asignada de empleo en AC21100 A
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.100 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.63 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.63 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 609472,50 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 609472,50 kA
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido50 mm² max.
-
Sección transversal de conductor flexible50 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 - 415 V
Potencia
-
Potencia disipada por polo en In3,10 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal9,30 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC165000 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC2328000 W
Equipo
-
Accionamiento motorizado opcionalNo
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
Tapa, puerta
-
InterenclavableSí
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Arquitectura
-
Tipo de polo3P
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónMando rotativo corto
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Funciones
-
Es el interruptor de inversiónNo
-
Versión como dispositivo de parada de emergenciaNo
-
Versión como interruptor principalSí
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparaciónSí
-
Versión como interruptor de seguridadSí
-
Versión como interruptor-seccionador compactoSí
Capacidad
-
Número de módulos6
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal6 - 6,6 Nm
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Dimensiones
-
Altura86,5 mm
-
Anchura108 mm
-
Profundidad90 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HA305
Int. de maniobra mando rotativo 3P 100A
PDF -
Manual de instalación
Inter. a coupure visible HAx0x
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF318,32 kB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-21
PDF611,04 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Más descargas