![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Soporte 2 mecanismos 45x45 mm, RAL9010 GT4529010
EAN
4012740213905
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
8,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
MontajeYuxtapuesto
Accesorios incluidos
-
Equipadovacio
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archivos STEP
STP3 MB -
Archivos DXF
DXF57 KB -
Product Drawing
PDF32 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GT4529010
PDF55 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GT4529010
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para GT4529010
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas