Soporte 1 mecanismo 45x45 mm, RAL9010 GT4519010

EAN
4012740213899
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
5,01 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Configuración
  • Tipo de aparamenta
    Directo 45mm
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Dimensiones
  • Ancho de la abertura
    45 mm
  • Altura de la abertura
    45 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Montaje
    Yuxtapuesto
Accesorios incluidos
  • Equipado
    vacio
Equipo
  • Numero de conectres (plasron precortado)
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.