Puerta transparente color azul para cubrebornes golf GD108E GP108T
Precio de venta
16,15 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cerraduras 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tapa, puerta
-
La puerta/cubierta es transparenteSí
-
Tipo de puerta de armarioPuerta de parada
-
Número de bloqueos1
Materiales
-
ColourBlanco
-
Color del productoBlanco
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP00
-
Tipo de cerraduraCerradura de bombín
Equipo
-
Número de llaves1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto GP108T
Puerta transparente color azul para cubrebornes golf GD108E
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Folleto
Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB
Más descargas