The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cubrebornes de super­ficie golf GD
    • GP104P
    EAN
    3250612960217
    Cantidad
    1 uni.
    • cubrebornes de super­ficie golf GD

    Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD104B GP104P

    Precio de venta
    8,97 €
    / uni. *
    8,97 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD104B

    GP104P

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • VZ313

      Cerradura con llave de sierra para cubrebornes golf, serie GD

      25,85 €  / uni.*

    Productos asociados

    • GD104T

      Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 4M

      13,33 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta de parada
    • Número de bloqueos
      1
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Color del producto
      Blanco puro
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Seguridad
    • Tipo de cerra­dura
      Cerra­dura de bombín
    Equipo
    • Número de llaves
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GP104P
    PDF
    Informe RoHS GP104P
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GP104P | Hager España

      Imagen del producto GP104P

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GP104P | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GP104P

      Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD104B

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GP110P - Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD110E
      GP110P
      Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD110E
      Precio de venta
      20,72 €
      / uni. *
      20,72 €
      / uni. *
    • 2
      GP106P - Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD106B
      GP106P
      Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD106B
      Precio de venta
      12,24 €
      / uni. *
      12,24 €
      / uni. *
    • 3
      GD108A - Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 8M
      GD108A
      Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 8M
      Precio de venta
      24,79 €
      / uni. *
      24,79 €
      / uni. *
    • 4
      GD102T - Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 2M
      GD102T
      Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 2M
      Precio de venta
      10,26 €
      / uni. *
      10,26 €
      / uni. *
    • 5
      GP102P - Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD102B
      GP102P
      Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD102B
      Precio de venta
      6,42 €
      / uni. *
      6,42 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U