The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • GD106B
    Cubrebornes de montaje en superficie de 1 fila y 6 módulos para instalación en cajas de distribución golf de la serie GD. Fabricado en plástico de color blanco RAL 9010. Soporta una corriente nominal de 50A y una tensión de aislamiento de 230V AC. Dispone de un grado de protección IP30 y un aislamiento clase II.
    EAN
    3250612843121
    Cantidad
    4 Piezas

    Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 6M GD106B

    Precio de venta
    20,41 €
    / uni. *
    20,41 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    GD106A

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 6M

    GD106B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 1 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Cerra­duras
    • GP106P

      Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD106B

      12,24 €  / uni.*
    • VZ313

      Cerradura con llave de sierra para cubrebornes golf, serie GD

      25,85 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      50 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      1
    • Número de filas
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      No
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Dimen­siones
    • Altura
      180 mm
    • Anchura
      146 mm
    • Profun­didad
      82 mm
    • Número de unidades en ancho
      6
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      750 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD106B
    PDF
    Informe RoHS GD106B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GD106B | Hager España

      Imagen del producto GD106B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GD106B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GD106B

      Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 6M

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Imagen UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager España

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Imagen Serie : Mini gamma. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Mini gamma. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Imagen Serie : Mini gamma. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Mini gamma. Cuadro IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U