The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • G45MSET029016
    EAN
    4012740002141
    Cantidad
    10 Piezas

    Conector DP con cable + tapa 45mm blanco G45MSET029016

    Precio de venta
    38,00 €
    / uni. *
    38,00 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Conector DP con cable + tapa 45mm blanco

    G45MSET029016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Displa­yPort 1,2
    • Número de cone­xiones
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      24 mm
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      22,5 mm
    • Profun­didad del montaje
      24 mm
    Equipo
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    • Con tapa abatible
      No
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +35 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión del cable

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45MSET029016
    PDF
    RoHS report G45MSET029016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G45MSET029016 | Hager España

      Imagen del producto G45MSET029016

    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, de-DE 2025-09-24 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, de-DE 2025-09-24

      PDF
      5,39 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-10-01

      PDF
      277,91 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U