The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Marco + Tapa para G3140, RAL9010
G32249010
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Tipo de aparamenta
Dispositivo para disco central
-
-
Ancho de la abertura
52 mm
-
Altura de la abertura
52 mm
-
Diámetro de la abertura
0 mm
-
Montaje de la tapa
Interior
-
-
Color RAL
RAL 9010 - Blanco puro
-
-
Grupo de materiales
plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficie
No tratado
-
Numero de conectres (plasron precortado)
1
-
Temperatura ambiente
-5…65 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.