Zócalo 200 mm,arm. Univers,1550x400 mm • FZ666A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • FZ666A

Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1550x400 mm.

FZ666A

Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 1550x400 mm. FZ666A

EAN
3250616004528
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
498,63 €
/ uni. *
498,63 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 1 productos disponibles
  • 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
  • FZ8461

    Perfil de fijación de cables a zócalo longitud 1550mm

    93,04 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ8461

    Perfil de fijación de cables a zócalo longitud 1550mm

    93,04 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ714

    Kit de unión zócalo-zócalo, para armarios Univers IP54

    26,42 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ801B

    Fijación perfil a zócalo de 200mm

    89,95 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    200 mm
  • Anchura
    1550 mm
  • Profun­didad
    400 mm
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP55
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
Mate­riales
  • Colour
    Negro oscuro
  • Trata­miento
    Con reves­ti­miento en polvo
  • Mate­rial
    Acero

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration FZ666A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ666A (english)
PDF
103,84 kB

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U