![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Zócalo soporte de 200 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 1050 mm. de ancho FZ624N
EAN
3250612778560
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
465,80 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado205 mm
-
Altura del producto instalado200 mm
-
Anchura del producto instalado1050 mm
-
builtinwidth1050 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
Equipo
-
Número de tramos a lo ancho4
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FZ624N
URLManuales para el instalador FZ624N
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FZ624N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FZ624N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas