Zócalo soporte de 100 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 550 mm. de ancho FZ612N

EAN
3250612778492
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
257,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    205 mm
  • Altura del producto instalado
    100 mm
  • Anchura del producto instalado
    550 mm
  • builtinwidth
    550 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.