Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP44, 550 mm. de ancho FZ622N

EAN
3250612778546
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
360,73 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    205 mm
  • Altura del producto instalado
    200 mm
  • Anchura del producto instalado
    550 mm
  • builtinwidth
    550 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.