The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FZ621N
    EAN
    3250612778539
    Cantidad
    1 uni.

    Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP44, 300 mm. de ancho FZ621N

    Precio de venta
    358,01 €
    / uni. *
    358,01 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP44, 300 mm. de ancho

    FZ621N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      200 mm
    • Anchura
      300 mm
    • Profun­didad
      205 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      300 mm
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      1
    • Base del armario
      Placa inter­media base
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Cone­xión con torni­llos
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ621N
    PDF
    Informe RoHS FZ621N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FZ621N | Hager España

      Imagen del producto FZ621N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FZ621N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FZ621N

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP44, 300 mm. de ancho

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2026-03-25 | Hager España

      Manual de instalación International 2026-03-25

      PDF
      4,51 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U