![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit de unión vertical para armarios Univers IP44 ancho 1300mm FZ445B
EAN
3250612778683
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
67,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado90 mm
-
Altura del producto instalado300 mm
-
Anchura del producto instalado340 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FZ445B
URLManuales para el instalador FZ445B
PDF4 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FZ445B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FZ445B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas