Kit de unión vertical para armarios Univers IP44 ancho 300mm FZ441B
EAN
3250612778645
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
67,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado80 mm
-
Altura del producto instalado15 mm
-
Anchura del producto instalado300 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Accesorios incluidos
-
Tipo de accesorioConector para el eje del interruptor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FZ441B
URLManuales para el instalador FZ441B
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF23 MBPDF23 MBPDF29 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF332 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FZ441B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FZ441B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas