Kit de unión vertical para armarios Univers IP44 ancho 1050mm FZ444B

EAN
3250612778676
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
67,12 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    80 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    300 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Conector para el eje del interruptor
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.