![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Montante divisorio horizontal para quadroevo de 1000 mm ancho y 800 mm profundo FX292
EAN
3250610681503
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
95,13 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn embarrado
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado180 mm
-
Altura del producto instalado745 mm
-
Longitud en mm30 mm
-
Anchura del producto instalado30 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris 7032
-
MaterialAcero
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FX292
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FX292
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FX292
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas