![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Montante divisorio horizontal para quadroevo de 1000 mm ancho y 600 mm profundo FX291
EAN
3250610681497
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
92,87 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn embarrado
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado180 mm
-
Altura del producto instalado545 mm
-
Longitud en mm30 mm
-
Anchura del producto instalado30 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris 7032
-
MaterialAcero
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FX291
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FX291
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FX291
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas