The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • FW para montar en super­ficie
    • FW624WT
    Caja de distribución metálica de la serie FW2 para montaje en superficie, capacidad 144 módulos (6x24) equipada con puerta opaca. Corriente nominal hasta 125A y tensión de aislamiento 400V AC. Fabricada en acero con acabado en color blanco RAL 9010. Alto nivel de seguridad y robustez: IP30, IK08 y aislamiento clase I. Incorpora chasis modular extraíble y regletas de tierra para facilitar montaje y mantenimiento. Dimensiones: ancho 571mm, profundidad 150mm, altura 1091mm.
    EAN
    3250614301032
    Cantidad
    1 uni.
    • FW para montar en super­ficie

    Caja de distribución FW2 superficie, metálica 6 x 24M clase I, color blanco FW624WT

    Precio de venta
    799,62 €
    / uni. *
    799,62 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de distribución FW2 superficie, metálica 6 x 24M clase I, color blanco

    FW624WT

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 1 productos disponibles
    • Porta-­do­cu­mentos 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • Porta-­do­cu­mentos
    • FZ597

      Cerradura con llave de sierra nº 1242E, para armarios quadro4/5/plus, FW2

      68,88 €  / uni.*
    • FZ794

      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

      8,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      2
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      125 A
    Equipo
    • Número de filas
      6
    • Número de sección en anchura
      2
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      144
    Dimen­siones
    • Altura
      1091 mm
    • Anchura
      571 mm
    • Profun­didad
      150 mm
    • Número de unidades en ancho
      24
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK08
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Tipo de cerra­dura
      Cerra­dura con llave, Sin bloqueo

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FW624WT
    PDF
    Informe RoHS FW624WT
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FW624WT | Hager España

      Imagen del producto FW624WT

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FW624WT | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FW624WT

      Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 6 filas x 24 mód, 144M

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2026-10-08 | Hager España

      Manual de instalación International 2026-10-08

      PDF
      4,83 MB
      Imagen Mounting instruction for brass terminal | Hager España

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Imagen Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager España

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
    • Manual

      Imagen Technical manual for FW2 enclosures | Hager España

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-08-30 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FW636WT - Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 6 filas x 36 mód, 216M
      FW636WT
      Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 6 filas x 36 mód, 216M
      Precio de venta
      1.092,49 €
      / uni. *
      1.092,49 €
      / uni. *
    • 2
      FW612WT - Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 6 filas x 12 mód, 72M
      FW612WT
      Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 6 filas x 12 mód, 72M
      Precio de venta
      550,97 €
      / uni. *
      550,97 €
      / uni. *
    • 3
      FW536WT - Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 5 filas x 36 mód, 180M
      FW536WT
      Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 5 filas x 36 mód, 180M
      Precio de venta
      943,17 €
      / uni. *
      943,17 €
      / uni. *
    • 4
      FW524WT - Caja de distribución FW2 superficie, metálica 5 24M (120M), clase I, blanco
      FW524WT
      Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 5 filas x 24 mód, 120M
      Precio de venta
      736,82 €
      / uni. *
      736,82 €
      / uni. *
    • 5
      FW324WT - Caja de distribución FW2 superficie, metálica 3 filas x 24M clase I, blanco
      FW324WT
      Caja de distribución superficie metálica FW2 clase I 3 filas x 24 mód, 72M
      Precio de venta
      529,94 €
      / uni. *
      529,94 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U