![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario Univers metálico, IP44, clase II 1550x1300x205 mm FP05SN2
EAN
3250612670161
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.047,87 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos600
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal400 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje205 mm
-
Profundidad del producto instalado205 mm
-
Profundidad interna143 mm
-
Altura del producto instalado1550 mm
-
Anchura del producto instalado1300 mm
-
Ancho de las unidades de división60
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1 mm
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla
-
Número de cerraduras de la puerta1
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja10
-
Número de tramos a lo ancho5
-
Número de llaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity10
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
-
Clase de protecciónClase II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FP05SN2
PDF1 MB -
Manual de instalación
Manuales para el instalador FP05SN2
PDF3 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FP05SN2
RFA1 MBElementos BIM Revit para FP05SN2
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para FP05SN2
PDF191 KBPerfil medioambiental del producto para FP05SN2
PDF428 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FP05SN2
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FP05SN2
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas