![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1550x800x205 mm FP03SN2
EAN
3250612670147
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
1.645,81 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeMontaje en pared
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos360
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal250 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje205 mm
-
Profundidad del producto instalado205 mm
-
Profundidad interna143 mm
-
Altura del producto instalado1550 mm
-
Anchura del producto instalado800 mm
-
Ancho de las unidades de división36
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1 mm
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla abatible con cremona
-
Número de cerraduras de la puerta1
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialChapa de acero
-
Tipo de tratamiento de la superficieRevestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja10
-
Número de tramos a lo ancho3
-
Número de llaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity6
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK09
-
Índice de protección IPIP44
-
Clase de protecciónClase II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FP03SN2
PDF1 MB -
Manual de instalación
Manuales para el instalador FP03SN2
PDF3 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FP03SN2
RFA1 MBElementos BIM Revit para FP03SN2
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para FP03SN2
PDF191 KBPerfil medioambiental del producto para FP03SN2
PDF428 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FP03SN2
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FP03SN2
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas