![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Placa de cobertura, 900 mm ancho FN948E
EAN
3250612511631
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
83,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado863 mm
-
Altura del producto instalado20 mm
-
Anchura del producto instalado900 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
MaterialAcero
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN948E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN948E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN948E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas