![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Placa de cobertura, 700 mm ancho FN947E
EAN
3250612511624
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
74,15 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado663 mm
-
Altura del producto instalado20 mm
-
Anchura del producto instalado700 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
MaterialAcero
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN947E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN947E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN947E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas