The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • FN9080R

Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x800mm FN9080R

EAN
3250612770977
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
848,41 €
/ uni. *
848,41 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x800mm

FN9080R

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    138 mm
  • Anchura
    900 mm
  • Profun­didad
    800 mm
Equipo
  • Con entrada de cable
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Colour
    Blanco puro
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN9080R
PDF
Hager Informe RoHS FN9080R
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN9080R | Hager España

    Imagen del producto FN9080R

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN9080R | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN9080R

    Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x800mm

    PDF
  • Manual

    Imagen Manual it-IT 2024-05-27 | Hager España

    Manual it-IT 2024-05-27

    PDF
    4,98 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U