The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Panel posterior de segregación horizontal,sistema quadro, 900x800 mm
FN845N
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Profundidad del producto instalado
30 mm
-
Altura del producto instalado
500 mm
-
Anchura del producto instalado
895 mm
-
-
Tipo de tratamiento de la superficie
Lacado
-
Directiva europea WEEE
no afectado
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.