The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • FN691E

Perfil de montaje montantes fijación tapas, 600x25 mm, para arm. quadro4/5/plus FN691E

EAN
3250610189443
Cantidad
4 Piezas
Precio de venta
38,20 €
/ uni. *
38,20 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Perfil de montaje montantes fijación tapas, 600x25 mm, para arm. quadro4/5/plus

FN691E

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    110 mm
  • Anchura
    70 mm
  • Profun­didad
    520 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
Funciones
  • Tipo de acce­sorio de montaje para cajas
    Perfil de fija­ción

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration FN691E
PDF
Hager Informe RoHS FN691E
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN691E | Hager España

    Imagen del producto FN691E

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN691E | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN691E

    Perfil de montaje montantes fijación tapas, 600x25 mm, para arm. quadro4/5/plus

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U