The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FN451E
    EAN
    3250610190555
    Cantidad
    1 uni.

    Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadro evo de 700x600 mm FN451E

    Precio de venta
    459,20 €
    / uni. *
    459,20 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadro evo de 700x600 mm

    FN451E

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Panel late­ra­l/pos­te­rior 1 productos disponibles
    • Elemento base/base 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Panel late­ra­l/pos­te­rior
    • Elemento base/base
    • FN367E

      Panel lateral para armarios quadroevo de 2100x600 mm

      673,94 €  / uni.*
    • FN430E

      Kit de unión lateral entre zócalos, quadro evo

      65,93 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      100 mm
    • Anchura
      700 mm
    • Profun­didad
      600 mm
    Equipo
    • Base del armario
      Perfil de esta­bi­liza­ción de la base
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento I
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris polvo­riento
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN451E
    PDF
    Informe RoHS FN451E
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FN451E | Hager España

      Imagen del producto FN451E

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FN451E | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FN451E

      Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadro evo de 700x600 mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-12-04 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U