Marco 900X1900 mm RAL7042 FN426E
EAN
3250610190210
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
342,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado1905 mm
-
Altura del producto instalado170 mm
-
Anchura del producto instalado900 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
Accesorios incluidos
-
Tipo de accesorioCubrebornes
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN426E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN426E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas