The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • FN406E

Marco, quadro evo, 1900x700-1000 mm RAL7042 FN406E

EAN
3250610190104
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
321,95 €
/ uni. *
321,95 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Marco, quadro evo, 1900x700-1000 mm RAL7042

FN406E

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    170 mm
  • Anchura
    700 mm
  • Profun­didad
    1905 mm
Mate­riales
  • Colour
    Blanco puro
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Acero

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN406E
PDF
Hager Informe RoHS FN406E
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN406E | Hager España

    Imagen del producto FN406E

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN406E | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN406E

    Marco, quadro evo, 1900x700-1000 mm RAL7042

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U