![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Panel frontal o posterior ranurado para armarios quadroevo de 700x2100 mm FN277EDW
EAN
3250612772407
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
462,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado23 mm
-
Altura del producto instalado2100 mm
-
Anchura del producto instalado700 mm
-
builtinwidth700 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN277EDW
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN277EDW
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN277EDW
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas