Panel frontal o posterior ranurado para armarios quadroevo de 1000x2100 mm FN247EDW
EAN
3250612772384
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
491,39 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado23 mm
-
Altura del producto instalado2100 mm
-
Anchura del producto instalado1000 mm
-
builtinwidth1000 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN247EDW
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN247EDW
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN247EDW
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas