Panel posterior para armarios quadroplus de 1900x1000 mm FN246E

EAN
3250610190784
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
781,49 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    999 mm
  • Altura del producto instalado
    1900 mm
  • Anchura del producto instalado
    1000 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Panel posterior para armarios quadroplus de 1900x1000 mm
Panel posterior para armarios quadroplus de 1900x900 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.