Panel frontal o posterior para armarios quadroevo de 1900x450 mm FN216E

EAN
3250610190258
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
364,06 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    399 mm
  • Altura del producto instalado
    1900 mm
  • Anchura del producto instalado
    450 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Panel frontal o posterior para armarios quadroevo de 1900x450 mm
Panel posterior para armarios quadroplus de 1900x450 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.