![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapas ciegas superior o inferior para armarios QuadroPlus de 700x600 mm FN089E
EAN
3250610189610
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
195,38 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado600 mm
-
Altura del producto instalado18 mm
-
Anchura del producto instalado700 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Accesorios incluidos
-
Tipo de accesorioTapa de protección
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN089E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF529 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF474 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN089E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FN089E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapas ciegas superior o inferior para armarios QuadroPlus de 700x600 mm
Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadroplus de 700x600 mm
Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadroplus de 700x600 mm
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !