Tapas ciegas superior o inferior para armarios QuadroPlus de 900x800 mm FN077E

EAN
3250610189542
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
279,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    800 mm
  • Altura del producto instalado
    18 mm
  • Anchura del producto instalado
    900 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • withcableentry
    No
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    3
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Tapas ciegas superior o inferior para armarios QuadroPlus de 900x800 mm
Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadroplus de 900x800 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.