The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • FN082AR

Placa de segregación p.interruptor automático ACB HWT, sistema quadro, 600x800mm FN082AR

EAN
3250612771561
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
304,31 €
/ uni. *
304,31 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Placa de segregación p.interruptor automático ACB HWT, sistema quadro, 600x800mm

FN082AR

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Elemento base/base 3 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Elemento base/base
  • FN453E

    Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadro evo de 900x600 mm

    492,70 €  / uni.*
  • FN443E

    Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadro evo de 900x400 mm

    394,20 €  / uni.*
  • FN437E

    Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadro evo de 900x800 mm

    580,80 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    340 mm
  • Anchura
    870 mm
  • Profun­didad
    135 mm
Mate­riales
  • Colour
    Blanco

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration FN082AR
PDF
Hager Informe RoHS FN082AR
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN082AR | Hager España

    Imagen del producto FN082AR

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN082AR | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN082AR

    Placa de segregación p.interruptor automático ACB HWT, sistema quadro, 600x800mm

    PDF
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U