Armario esquinero (córner), quadro.plus 800x800x2100 FN009E

EAN
3250612511747
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
3.584,18 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    4000 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    800 mm
  • Altura del producto instalado
    2100 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • Índice de protección con puerta IP
    55
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • canbeextended
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase I
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.