Celda para esquina quadro evo,400x400x2100mm FN004E

EAN
3250612771998
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.800,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    0
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1600 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    400 mm
  • Profundidad del producto instalado
    400 mm
  • Profundidad interna
    300 mm
  • Altura del producto instalado
    1900 mm
  • Anchura del producto instalado
    400 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • Índice de protección con puerta IP
    55
  • Bloqueable por candado
    No
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • Adaptado para su montaje en suelo
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de filas de la caja
    0
  • Número de perfiles DIN
    0
  • Conmutador ON/OFF
    No
  • Accesoriable
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
  • canbeextended
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase I
  • mainfireresistanceexx
    -
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.