![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Celda para esquina quadro evo,400x400x1900mm FN005E
EAN
3250612772001
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.958,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos0
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal1600 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje400 mm
-
Profundidad del producto instalado400 mm
-
Profundidad interna300 mm
-
Altura del producto instalado2100 mm
-
Anchura del producto instalado400 mm
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.5 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover2 mm
-
Índice de protección con puerta IP55
-
Bloqueable por candadoNo
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Articulos proporcionados
-
withcoverSí
Equipo
-
Número de filas de la caja0
-
Número de perfiles DIN0
-
Conmutador ON/OFFNo
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity0
-
canbeextendedSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Clase de protecciónClase I
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN005E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN005E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FN005E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas