![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Cerradura de doble barra (3 mm) para armarios OrionPlus de poliéster FL97Z
EAN
3250612621132
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
22,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaCerradura de doble barra de 3mm
-
Utilización de la empuñadoraLlave
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado acero cincado
-
MaterialAcero
Equipo
-
haspadlockNo
-
withtoggleSí
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
Más descargas
Texto para prescripción
Cerradura de doble barra (3 mm) para armarios OrionPlus de poliéster
Cerradura de doble barra (3 mm) para Cajas orionplus de poliéster
Cerradura de doble barra (3 mm) para Cajas orionplus de poliéster
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !