Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 1150x600x300 mm FL302B

EAN
3250610672372
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
1.155,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    161
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    300 mm
  • Profundidad del producto instalado
    300 mm
  • Profundidad interna
    300 mm
  • Altura del producto instalado
    1150 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cerradura de bombin
  • Bloqueable por candado
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Equipo
  • Número de filas de la caja
    7
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de llaves
    2
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
  • canbeextended
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK08
  • Clase de protección
    Clase II
  • mainfireresistanceexx
    -

Texto para prescripción

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 1150x600x300 mm
Caja orionplus en poliéster con puerta opaca, 1150x600x300 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.