Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm FL221B

EAN
3250610670897
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
483,02 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    96
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    250 mm
  • Profundidad interna
    250 mm
  • Altura del producto instalado
    650 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre triangular 7 mm
  • Bloqueable por candado
  • Número de cerraduras de la puerta
    2
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Equipo
  • Número de filas de la caja
    4
  • Número de llaves
    2
  • Número de perfiles DIN
    4
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
Normas
  • Certificados
    BS EN 62208
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Clase de protección
    Clase II

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm
Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 650x500x250 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.