Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x600x400 autom. Serie FK IP65 FK163

EAN
3250612510993
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
1.900,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    400 mm
  • Profundidad del producto instalado
    400 mm
  • Profundidad interna
    400 mm
  • Altura del producto instalado
    2100 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Clase de protección
    Clase I
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x600x400 autom. Serie FK IP65
Armario metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x600x400 automat. Serie FK IP65. Armarios de acero compuestos por: - estructura - puerta opaca - zócalo - placa de montaje - tapa ciega superior

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.