![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja componible sup.vegaD 1 kit de equip+5filas,120M,1200x550x193mm s/puerta FD72AN
EAN
3250612548378
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
893,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos168
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal160 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado193 mm
-
Profundidad interna193 mm
-
Altura del producto instalado1200 mm
-
Anchura del producto instalado550 mm
-
Ancho de las unidades de división24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Puerta, tapa
-
Número de cerraduras de la puerta0
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja7
-
Número de perfiles DIN5
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSí
-
hasearthingterminalblockSí
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
Clase de protecciónClase II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FD72AN
PDF7 MB -
manual de instalación
PDF11 MBPDF24 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FD72AN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FD72AN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja componible sup.vegaD 1 kit de equip+5filas,120M,1200x550x193mm s/puerta
Caja componible superficie vegaD 1 kit de equip+5filas,120M,1200x550x193mm Suministradas sin puerta. Con emplazamiento para un kit de equipamiento.
Caja componible superficie vegaD 1 kit de equip+5filas,120M,1200x550x193mm Suministradas sin puerta. Con emplazamiento para un kit de equipamiento.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !