Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta FD52AN

EAN
3250612548354
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
623,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    120
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    193 mm
  • Profundidad interna
    193 mm
  • Altura del producto instalado
    900 mm
  • Anchura del producto instalado
    550 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
Puerta, tapa
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Plástico+Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    5
  • Número de perfiles DIN
    3
  • Accesoriable
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
  • hasearthingterminalblock
  • hasneutralterminalblock
    No
  • withsignalpassingdoor
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • mainfireresistanceexx
    -

Texto para prescripción

Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta
Caja componible superficie vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm Suministradas sin puerta. Con emplazamiento para un kit de equipamiento.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.